??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
TCC-AP-E - 铰接头用夹具
明细表
铰接头用夹具 TCC-AP-30-E-C9
代码
型号
D
30 mm
l
88 mm
H
54.0 mm
d2
8.5 mm
f' ±0.2
67 mm
l1
45 mm
l2
20 mm
l3
28 mm
l4
42 mm
S
M8
C
12 N*m
F1
3300 N
M1
33 N*m
M2
140 N*m
重量
80 g
产品详细信息
产品详细信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型