6TCF532N@7
BETE
Full Cone Nozzles
Powered by
CAD모델 선택
{bete/full_cone_nozzles/tc_asmtab.prj},{NB=6F532N7},{MAN=BETE Fog Nozzle},{SN=TC},{CS=6},{CG=F},{RA=532},{SP=Uniform Full Cone},{SA=N},{MAT=7},{PPATH=tc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
BETE
Description
TC Series - Full Cone Nozzles
Bill of material
6TCF532N@7
Manufacturer
BETE Fog Nozzle
Part No.
6TCF532N@7
Series Name
TC
Connection Size
6
8
12
6
8
12
Connection Gender
Female Thread
Flange
Male Thread
Female Thread
Flange
Male Thread
Redundant Connection Code
60
Rating
532
588
827
532
588
827
Spray Pattern
Uniform Full Cone
Spray Angle
60°
90°
120°
60°
90°
120°
Material
316 Stainless Steel
316 Stainless Steel
Aproxx. Free Pass. Dia
1.75
인치
K-Factor
217
A Dimension
10.2
인치
B Dimension
12.3
인치
Weight
25
lbs.
Link For Model
Link for model
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성