??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
TBSD - Kreuzrollentische
Stückliste
TBSD-50
Teile-Nr.
TBSD-50
Typ: Auswahl
TBSD
Werkstoff Tisch
W1-10
Tischhärte
HRC60~
Oberflächenbehandlung Tisch
Schwarz brüniert
Werkstoff Führungsschiene
W1-10
Härte der Führungsschienen
HRC60~
Oberflächenbehandlung Führungsschiene
Schwarz brüniert
Werkstoff Schlitten
Messing
Werkstoff Lager
EN 1.3505 Äquivalent
L auswählen
mm
B
40 mm
P
30 mm
l
35 mm
Max. Hub
30 mm
Nr. der Kugeln N
30
Tragzahl C (dynamisch)
2320 N
Tragzahl Co (statisch)
4000 N
Zulässiges statisches Moment M1
- Nm
Zulässiges statisches Moment M2
5.0 Nm
Zulässiges statisches Moment M3
- Nm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen