??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
TBSD - Glissières de table
Nomenclature
TBSD-50
Traitement de la surface du support
TBSD-50
Type sélectionnable
TBSD
Matériau du tableau
W1-10
Conversion des duretés de la table
HRC60~
Traitement de surface de la table
Revêtement oxydé noir
Matériau du rail
W1-10
Dureté du rail
HRC60~
Traitement de surface du rail
Revêtement oxydé noir
Matériau de la glissière
Laiton
Matériau du roulement
EN 1.3505 équivalent
Sélection L
mm
B
40 mm
P
30 mm
l
35 mm
Max. Course
30 mm
Nb. de billes N
30
Capacité de charge de base C (dynamique)
2320 N
Capacité de charge de base Co (statique)
4000 N
Moment statique admissible M1
- Nm
Moment statique admissible M2
5.0 Nm
Moment statique admissible M3
- Nm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés