??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
TBSD - Cursori per tavole
Lista materiale
TBSD-50
Cod. comp.
TBSD-50
Selezione tipo
TBSD
Materiale tavola
W1-10
Durezza tavola
HRC60~
Trattamento superficie tavola
Pellicola di ossido nero
Materiale rotaia
W1-10
Durezza rotaia
HRC60~
Trattamento superficie rotaia
Pellicola di ossido nero
Materiale del cursore
Ottone
Materiale cuscinetto
EN 1.3505 equivalente
Selezione L
mm
B
40 mm
P
30 mm
l
35 mm
Max Corsa
30 mm
N. di sfere N
30
Coefficiente di carico C (dinamico)
2320 N
Coefficiente di carico Co (statico)
4000 N
Momento statico ammesso M1
- Nm
Momento statico ammesso M2
5.0 Nm
Momento statico ammesso M3
- Nm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD