??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
TBSD - テーブルスライダー
部品表
TBSD-50
型番
TBSD-50
タイプ選択
TBSD
テーブル材質
W1-10
テーブル硬度
HRC60~
テーブル表面処理
四三酸化鉄皮膜
レール材質
W1-10
レール硬度
HRC60~
レール表面処理
四三酸化鉄皮膜
スライダー材質
真鍮
べアリング材質
SUJ2
L選択
mm
b
40 mm
P
30 mm
l
35 mm
最大ストローク
30 mm
ボール N数
30
基本定格荷重 C (動)
2320 N
基本定格荷重 Co (静)
4000 N
静的許容モーメント M1
- Nm
静的許容モーメント M2
5.0 Nm
静的許容モーメント M3
- Nm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)