??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
TBPJ, SBPJ body - Pressori con rullo - Attacco
Nomenclature
TBPJ1A
Réf. pièce
Type sélectionnable
Materiale del corpo principale
EN 1.1191 équivalent
Traitement de surface du corps principal
Placage autocatalytique au nickel
Matériau de la goupille
EN 1.1191 équivalent
Traitement de surface de la goupille
Placage autocatalytique au nickel
Materiale del cuscinetto
EN 1.3505 équivalent
Materiale della boccola
Lega di ottone ad alta resistenza
Matériau du ressort
EN 1.4301 l'équivalent -WPB
MATN
EN 1.0038 équivalent
Traitement de surface de l'écrou
Nichelatura chimica
Classe
Charge min.
N
Charge max.
N
Numero cuscinetto
D
3.000 mm
L
8.000 mm
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés