국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
TBPJ1A
Misumi
誘명꽣
위치결정 가이드 부품/ 플랜저
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/15_locating_components/tbpj.prj},{NB=TBPJ1A_b},{TS=T},{MATMB=1045 Steel},{STMB=Electroless Nickel Plating},{MATP=1045 Steel},{STP=Electroless Nickel Plating},{MATB=52100 Bearing Steel},{MATBS=High Tensile Brass Alloy},{MATS=304 Stainless Steel - WBP},{MATN=1018 Steel Equivalent},{STN=Electroless Nicke Plating},{NO=1A},{CLASS=Light Load},{LMIN=3},{LMAX=5.1},{BN=635ZZ},{D=3.000},{L=8.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
TBPJ, SBPJ body - 롤러플런저-마운트타입
BOM
TBPJ1A
부품No.
TBPJ1A
TBPJ1A
타입선택
가로방향
세로방향
가로방향
세로방향
본체 재질
S45C
본체표면처리
무전해니켈크롬도금
핀 부 재질
S45C
핀부표면처리
무전해니켈크롬도금
베어링재질
SUJ2
부시재질
고력황동합금계
스프링 재질
SUS304 - WPB
MATN
SS400상당
너트표면처리
무전해니켈도금
번호
1A
1A
등급
경하중용
경하중용
최대하중
3
3
N
최대하중
5.1
5.1
N
베어링품번
635ZZ
635ZZ
D
3.000
mm
L
8.000
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성