??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
TBN__XL, TUN__XL - Courroies synchrones XL (pas: 5.08mm)
Nomenclature
TBN60XL031
Réf. pièce
Type sélectionnable
Matériau de la protection des dents
Tissu en nylon
Matériau du caoutchouc des dents
Caoutchouc néoprène
Température de fonctionnement (degrés Celsius)
-30~90
Matériau du fil central
Cordon en fibre de verre
N° de courroie
60XL
Largeur nominale de la courroie
mm
Nbre de dents
Longueur de la circonf. de la courroie
152.40 mm
Pas
5.08 mm
2th (°)
50
Lr
2.57 mm
h
1.27 mm
H
2.27 mm
Rr
0.38 mm
Ra
0.38 mm
Vitesse de rotation de la petite poulie
rpm
Nb. de dents de la petite poulie
Nb. de dents de la grande poulie
Distance entre les arbres C
48.26 mm
Remarque
-
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés