??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
TBN__XL, TUN__XL - 同步齿形带 XL (孔距 5.08mm)
明细表
TBN60XL031
型号
选择类型
齿面保护层材质
尼龙织布
齿面保护层材质
氯丁橡胶
动作温度(度)
-30~90
芯线材质
玻璃纤维线
皮带编号
60XL
皮带公称宽度
mm
齿数
皮带周长
152.40 mm
螺距
5.08 mm
2th(°)
50
Lr
2.57 mm
h
1.27 mm
H
2.27 mm
Rr
0.38 mm
Ra
0.38 mm
小带轮转速
rpm
小带轮齿数
大带轮齿数
C 轴的中心距
48.26 mm
使用注意事项
-
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型