??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Elettrotec
Descripción
TBLFPA / TBLTPA - Termostato bimetálico con vástago personalizado
Lista de materiales
TBLTPA300T70NC
Code
TBLTPA300T70NC
Tipo
TBL - Termostato bimetálico con vástago personalizado
Tipo de brida
Longitud total A
mm
Enter value for LNGTA
Longitud total A
mm
cm
inch
ft
Temperatura de funcionamiento
°C
Tipo de contacto termostato
Tipo de conector
Material del tubo
Laton
Presion estatica maxima
10 bar
Tension maxima
220 V(ac)
Corriente resistiva maxima
1 A
Proteccion IP
65
Temperatura minima
-10 °C
Temperatura maxima
80 °C
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD