??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Elettrotec
Descrizione
TBLFPA / TBLTPA - Termostati bimetallici fissi con stelo su misura
Lista materiale
TBLTPA300T70NC
Codice
TBLTPA300T70NC
Modello
TBL - Termostato bimetallico con stelo su misura
Tipo di flangia
Lunghezza totale A
mm
Inserisci valore per LNGTA
Lunghezza totale A
mm
cm
inch
ft
Temperatura di intervento
°C
Tipo di contatto termostato
Tipo di connettore
Materiale asta
Ottone
Pressione massima statica
10 bar
Tensione massima
220 V(ac)
Corrente massima resistiva
1 A
Protezione IP
65
Temperatura minima
-10 °C
Temperatura massima
80 °C
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD