??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TBL90_91 - Powerful locking nut
Bill of material
TBL90-M6
code
type
Powerful locking nut
Material
Surface treatment
M
mm
Pitch
1.00 mm
S
10 mm
E
11.5 mm
Upper nut H1
5.0 mm
H1 tolerance
0/-0.32
Lower nut H2
5.0 mm
H2 tolerance
0/-0.32
Component height
8.0 mm
h
3.0 mm
weight
5 g
weblink
webxxx
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)