??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TBK43_44 - Locknut/Non-metallic insert hexagon lock nuts
Bill of material
TBK43-M3
code
type
Locknut/Non-metallic insert hexagon lock nuts
Thread
Coarse teeth
material National standard
material quite
Surface treatment
M
mm
Pitch P
0.50 mm
m
2.4 mm
S
5.5 mm
h
4.0 mm
e(min)
6.01 mm
website
Website link
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés