??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TBK21_22 - Hexagon nut/Flange type
Bill of material
TBK21-M3
Code
Types of
Hexagon flange nut
thread
Coarse tooth
national standard material
Quite material
Surface treatment
M
mm
Pitch P
0.50 mm
D
8.0 mm
S
5.5 mm
e
6.01 mm
m
3.70 mm
T(min)
2.1
website
Website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей