??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TBH71_72 - Eccentric clamping screw
Bill of material
TBH71-M3
code
type
Eccentric clamping screw
National standard material
35CrMo
equivalent material
SCM435
surface treatment
power level
10.9
M
L
6
P(pitch)
0.50
D
6.8
K
2.5
e(eccentric)
0.4
h(min)
1.0
plum trough number
T10
E
3.10
E tolerance
+0.3,0
S(MAX)
3.3
Adjustment range min
-0.10
Adjustment range max
+0.7
weblink
webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей