??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TBH61_62 - Bolts for reaming holes
Bill of material
TBH61-d5-L23
code
type
Bolts for reaming holes
thread
coarse teeth
National standard material
equivalent material
surface treatment
model d
DD tolerance
-0.004~-0.012
L
M
5
pitch
0.80
V
6
S
3
D
8.5
K
3.5
h max
2.40
weblink
webxxx
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés