??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 102
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elettrotec
Description
TBFevo - Thermostat non réglable avec tête rotative à 360°
Nomenclature
TBFevo60A12
Code
Température de fonctionnement
°C
Type de contact
Connexion de processus
Type de connecteur
Fast-on
Matériel du corps
Laiton
Voltage
240 V ac
Courant
10 A
Pression statique maxi
200 bar
Temperature minimale
-20 °C
Temperature maximal
125 °C
Protection IP
00
Différentiel thermique maximal
16 °C
Precision
±5 °C
Poids
55 g
Hauteur
26 mm
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés