??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 102
HELP_VARIABLE
Azienda
Elettrotec
Descrizione
TBFevo - Termostato non regolabile con testina rotante 360°
Lista materiale
TBFevo60A12
Codice
Temperatura di intervento
°C
Tipo di contatto
Attacco a processo
Tipo di connettore
Faston
Materiale corpo
Ottone
Tensione
240 V ac
Corrente
10 A
Pressione massima statica
200 bar
Temperatura minima
-20 °C
Temperatura massima
125 °C
Protezione IP
00
Massimo differenziale termico
16 °C
Precisione
±5 °C
Peso
55 g
Altezza
26 mm
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD