??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 102
HELP_VARIABLE
Empresa
Elettrotec
Descripción
TBFevo - Termostato no regulable con cabezal rotante a 360°
Lista de materiales
TBFevo60A12
Código
Temperatura de funcionamiento
°C
Tipo de contacto
Proceso de conexión
Tipo de conector
Fast-on
Material del cuerpo
Laton
Tension
240 V ac
Corriente
10 A
Presion estatica maxima
200 bar
Temperatura minima
-20 °C
Temperatura maxima
125 °C
Proteccion IP
00
Diferencial térmico máximo
16 °C
Precision
±5 °C
Peso
55 g
Altura
26 mm
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD