??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TBC61 - Open flat round head blind rivets
Bill of material
TBC61-d3-L4
code
TBC61
type
Open flat round head blind rivets
Material
SUS304
Applicable standards
GB/T 12618-2006
d
mm
L
mm
dk
6.0 mm
Hole diameter
3.1~3.2 mm
Minimum riveting range
0.2 mm
Maximum riveting range
0.8 mm
K max
1.3 mm
P min
25 mm
Minimum tensile strength
550 N
Minimum shear force
400 N
weblink
webxxx
WEB
https://www.yhdfa.com/product/C/C02_6/TBC61?productModel=TBC61-d3-L4
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés