??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Montech
Beschreibung
TB40 - Transportband
Stückliste
TB40-300/AN=rechts/TR=rechts/L=1000/SF=fix, H=14mm/FS=weiss (nicht antistatisch)/B=268/GB=sendzimir-verzinkt/BK=0.5 - 33.5 m/min | N1= 10.0 m/min | N2= 20.0 m/min | N3= 30.0/AS=24 V/BT=Ohne/BE=mit Umlenkrolle ø 60/BA=mit Antriebsrolle ø 78/BELT=H-6EHDT/MON=mit/OPM=Förderbetrieb
Antriebsversion
TB40 Integrierter Antrieb
Motorposition (Anschlussseite)
Chassis-Breite
mm
Gleitblech Material
Seitenführung
Farbe der Seitenführung
Förderbreite
mm
Wert eingeben für B
Förderbreite
mm
cm
inch
ft
Bandanschluss (Ansteuerung Motor)
Gesamtlänge (Transportbänder länger als 6000 auf Anfrage)
mm
Wert eingeben für L
Gesamtlänge (Transportbänder länger als 6000 auf Anfrage)
mm
cm
inch
ft
Kabelset
Bandgeschwindigkeit variabel (Analogsollwert 0 – 10V)
0.5 - 33.5 m/min
Fixe Geschwindigkeiten N1-N3 (Bitmuster)
m/min
Fixe Geschwindigkeit N1
m/min
Fixe Geschwindigkeit N2
m/min
Fixe Geschwindigkeit N3
m/min
Belastungsart (Art der zu transportierenden Last)
Max. Belastung auf Band
kg
Max. Belastung pro Meter Bandlänge (punktuelle Last)
kg
Preisklasse Gurt
Gurttyp
Stollenauswahl
Stollenanzahl
Stollenbreite
mm
Stollenabstand
0.0 mm
Montage
mit
Betriebsart möglich
Bandende
Gurtlänge
2057.000 mm
Gurtbreite
257 mm
Max. zul. Belastung im Förderbetrieb (gleichmässig verteilt auf Band)
80 kg
Max. zul. Belastung im Staubetrieb (gleichmässig verteilt auf Band)
0 kg
Gewicht
15.2 kg
Motorspannung
24 V
INFOLINK
https://www.montech.com/
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen