1-TB2/1KNM
HBK
Transducers & Sensors
Torque
TB2
Powered by
CAD모델 선택
{hbm/aufnehmer_und_sensoren/drehmoment/tb2/tb2.prj},{NB=TB2_1KNM},{IDNR=},{ORDERNO=1-TB2/1KNM},{TYP=TB2},{CAPACITY=1kN·m},{DRAWNO=},{BESTNRX=TB2_1KNM},{VERS=1.000},{A=17},{B=10.5},{C=101.5},{D=14},{E=120},{F=75},{G=121},{H=75},{J=124},{K=57},{ALPHA=35.8},{M=M10},{S=18},{L=4.0},{N=18},{O=60},{P=2.0},{XS=30},{X1=1.000},{X2=4.000},{X3=3.000},{X4=70.000},{X5=2.250},{X6=1.500},{X7=1.000},{X8=41.000},{X11=38.000},{X9=39.500},{X10=42.500},{NDM=10.000},{X12=10.000},{X13=3.000},{X14=3.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
회사명
HBK
내용
TB2 - Torque reference transducer
BOM
1-TB2/1KNM
Order code
1-TB2/1KNM
1-TB2/1KNM
형식
TB2
Nominal force
1kN·m
1kN·m
ØA
17
17
mm
ØB C12
10.5
10.5
mm
ØC
101.5
101.5
mm
ØD
14
mm
ØE
120
120
mm
ØF H6
75
75
mm
ØG
121
121
mm
ØH g5
75
75
mm
ØJ
124
124
mm
K
57
mm
ALPHA
35.8
35.8
°
나사산
M10
M10
S
18
18
mm
L
4.0
4.0
mm
N
18
18
mm
O
60
60
mm
P
2.0
2.0
mm
XS
30
30
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성