Schwenkzapfen-Lagerbock TB-25
Hydropneu
Anbauteile
für Type 46-47 - ISO 8132
Powered by
CAD모델 선택
{hydropneu/anbauteile/fuer_type_46_47/schwenkzapfenlagerbock_tb.prj},{NB=Schwenkzapfen-Lagerbock TB-25},{NR=TB-25},{F=32.000},{CR=25.000},{FK=55.000},{FN=80.000},{HB=14.000},{NH=26.000},{TH=80.000},{UL=110.000},{CO=25.000},{KC=5.400},{FS=12.000},{L1=56.000},{L2=45.000},{L3=1.600},{L4=10.000},{L5=2.000},{L6=20.000},{D1=33.000},{D2=38.000},{F1=15.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Hydropneu
Description
TB - Schwenkzapfen-Lagerbock nach DIN 24 554
Bill of material
Schwenkzapfen-Lagerbock TB-25
Bestell-Nr.
TB-25
TB-25
Nennkraft (kN)
32.000
32.000
Durchmesser H7
25.000
25.000
mm
Höhe JS12
55.000
55.000
mm
Höhe
80.000
80.000
mm
Durchmesser
14.000
14.000
mm
Breite
26.000
26.000
mm
Bohrungsabstand JS14
80.000
80.000
mm
Länge
110.000
110.000
mm
Länge N9
25.000
25.000
mm
Höhe +0.3
5.400
5.400
mm
Breite JS14
12.000
12.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성