??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TAY36 - Hexagon socket plug
Bill of material
TAY36-M10
code
TAY36
type
Hexagon socket plug
Material
ML40Cr
Surface treatment
black
M
mm
P Pitch
1.5 mm
h min
6.0 mm
h max
6.5 mm
S
5 mm
L
10 mm
website
Website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей