??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
TAU07 - 内六角沉头螺钉
明细表
TAU07-M3-L5
代码
TAU07
类型
内六角沉头螺钉
螺纹
全牙
材质 国标
合金钢
材质 相当
合金钢
表面处理
三价锌
强度等级
10.9
适用标准
DIN 7991-1986
M
mm
L
mm
P螺距
0.50 mm
D
6.0 mm
K
1.7 mm
S
2.0 mm
网址链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型