??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TAU02 - Hexagon socket head screw
Bill of material
TAU02-M2-L5
CODE
TAU02
TYPE
Hexagon socket head screw
National standard
0Cr18Ni9
quite
SUS304
hardness
-
Surface treatment
-
power level
A2-50
M
mm
L
mm
V
quanya
Pitch
0.4 mm
D.min
3.70 mm
D.max
4 mm
K.max
1.3 mm
S
1.32 mm
webink
Website connection
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей