??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
TAS32 - 孔用挡圈/C型/SUS304
明细表
TAS32-6.4
代码
TAS32
类型
C型
材质
SUS304
硬度
37~46HRC
规格
d3基本尺寸
6.9
t基本尺寸
0.4
t公差
±0.04
b
0.65
a
1.6
d0
0.8 min
d1
6.4
d2基本尺寸
6.7
d2公差
±0.03
m基本尺寸
0.45
m公差
+0.1/0
n
1.0 min
网址链接
网址链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型