TAS-251
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Stage
TAS - Miniature Block Stage
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/stage/tas1/tasx_asmtab.prj},{NB=TAS-251},{CN=TAS-251},{SD=25 x 25},{BT=Dovetail groove method},{AR=+-3},{LOS=0.5},{MASS=60},{S=0.01},{P=0.05},{PR=0.01},{ML=49.0},{PPATH=tasx/tasx_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
TAS-**1 (X Axis)
Bill of material
TAS-251
Catalog Number
TAS-251
TAS-251
Stage Dimension
25 x 25
25 x 25
Bearing Type
Dovetail groove method
Adjustment Range
+-3
+-3
Lead of Screw
0.5
Mass
60
60
g
Straightness
0.01
Parallelism
0.05
Positioning Resolution
0.01
Max. Load
49.0
49.0
N
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성