??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
TAR-2550XYZ (XYZ軸 25X50)
部品表
TAR-2550XYZ
品番
TAR-2550XYZ
ステージ面
25 x 50
移動ガイド
アリ溝方式
移動量
±10
移動量 (mm/Rotation)
20
質量
750 g
真直度
0.03
表示分解能
0.1
位置分解能
0.1
許容荷重
9.8 N
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)