??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Camozzi
Descrizione
Tappo esclusore per convogliatori - valvole con utilizzi sul corpo - Serie EN 19
Lista materiale
TP-EN551
Mod.
TP-EN551 mm
Passo
19 mm
A
62 mm
B
17.3 mm
C
12 mm
D
3.2 mm
Testo di informazioni
Informazioni
Testo di informazioni
mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD