??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Camozzi
Descrizione
Tappo esclusore per convogliatori - valvole con utilizzi sul corpo - Serie EN 16
Lista materiale
TP-EN531
Mod.
TP-EN531 mm
Passo
16 mm
A
60 mm
B
14.7 mm
C
12 mm
D
3.2 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD