??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 13
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Taper bushes 4030 - Taper bushes
Bill of material
394030055
Hole diameter (d)
mm
Order number
B
mm
T2
mm
KG
kg
Larger diameter (D1)
146 mm
Length
76.2 mm
Screw
5/8''
Tightening torque
170 Nm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей