??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 11
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Taper bushes 1215 - Taper bushes
Bill of material
391215020
Hole diameter (d)
mm
Order number
B
mm
T2
mm
KG
kg
Larger diameter (D1)
47 mm
Length
38.1 mm
Screw
3/8''
Tightening torque
20 Nm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)