??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 11
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Taper bushes 1008 - Taper bushes
Bill of material
391008016
Hole diameter (d)
mm
Order number
B
mm
T2
mm
KG
kg
Larger diameter (D1)
35 mm
Length
22.3 mm
Screw
1/4''
Tightening torque
5.6 Nm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)