??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 42
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
TankJet® YMD3 - Tankreiniger - Metrisch
Stückliste
YMD3-A (BSPT, 1m shaft, JIS flange, Air motor)
Artikel
Einlassgewinde
1/2" BSPT (F)
Maximaler empfohlener Tankdurchmesser
9.1 m
Spray Coverage
360°
Länge des Schafts
m
Minimum Tank Opening
95 mm
Material
Edelstahl 316, PTFE und Fluorkautschuk
Funktionsprinzip
Motorgetrieben
Betriebsdruckbereich
50 to 300 bar
Flow Rate Range
32.6 to 142 lpm
Maximum Temperature
80 °C
Recommended Strainer Mesh
100
Maximum Free Passage
150 micron
Flansch-Optionen
Kontaktieren Sie Spraying Systems Co. für Details zu weiteren Flanschoptionen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen