??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 42
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
TankJet® YMD3 - Tank Cleaner - Metric
Спецификация
YMD3-A (BSPT, 1m shaft, JIS flange, Air motor)
Номер детали
Входное присоединение
1/2" BSPT (F)
Максимальный рекомендуемый диаметр бака
9.1 m
Распыление покрытия
360°
Shaft Length
m
Минимальное открытие бака
95 mm
материал
316 stainless steel, PTFE and fluororubber
Принцип работы
Motor-driven
Диапазон рабочего давления
50 to 300 bar
Диапазон скорости потока
32.6 to 142 lpm
Максимальная температура
80 °C
Рекомендуемая сетка сита
100
Максимальный свободный проход
150 micron
Flange Options
Contact Spraying Systems Co. for details on additional flange options
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей