??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 42
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
TankJet® YMD3 - Nettoyeur de réservoir
Nomenclature
YMD3-A (NPT, 1m shaft, JIS flange, Air motor)
Article
Filetage d'admission
1/2" NPT (F)
Diamètre maximum recommandé du réservoir
30 ft
Couverture de pulvérisation
360°
Longueur de l'arbre
ft
Ouverture minimale du réservoir
3.75 in.
Matériel
Acier inoxydable 316, PTFE et caoutchouc fluoré
Principe de fonctionnement
Entraîné par moteur
Plage de pression de fonctionnement
725 to 4350 psi
Flow Rate Range
8.6 to 37.5 gpm
Température maximale
176 °F
Tamis recommandé
100
Maximum Free Passage
150 micron
Options de brides
Contactez Spraying Systems Co. pour plus de détails sur les options de brides supplémentaires.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés