??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 42
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
TankJet® YMD3 - Limpieza de Tanques - Métrico
Lista de materiales
YMD3-A (BSPT, 1m shaft, JIS flange, Air motor)
Número de Parte
Tamaño de Conexión de Entrada
1/2" BSPT (F)
Diámetro máximo recomendado del tanque
9.1 m
Cobertura de spray
360°
Largo de la flecha
m
Apertura mínima del tanque
95 mm
Material
Acero Inoxidable 316, PTFE y caucho fluorado
Principio de operación
Con motor
Operating Pressure Range
50 to 300 bar
Rango de velocidad de flujo
32.6 to 142 lpm
Temperatura máxima
80 °C
Malla de filtro recomendada
100
Pasaje libre máximo
150 micron
Opciones de Bridas
Póngase en contacto con Spraying Systems Co. para obtener detalles sobre otras opciones de bridas
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD