??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 42
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
TankJet® YMD3 - Limpiador de tanques
Lista de materiales
YMD3-A (NPT, 1m shaft, JIS flange, Air motor)
Número de Parte
Tamaño de Conexión de Entrada
1/2" NPT (F)
Diámetro máximo recomendado del tanque
30 ft
Cobertura de spray
360°
Largo de la flecha
ft
Apertura mínima del tanque
3.75 in.
Material
Acero Inoxidable 316, PTFE y caucho fluorado
Principio de operación
Con motor
Operating Pressure Range
725 to 4350 psi
Rango de velocidad de flujo
8.6 to 37.5 gpm
Temperatura máxima
176 °F
Malla de filtro recomendada
100
Pasaje libre máximo
150 micron
Opciones de Bridas
Póngase en contacto con Spraying Systems Co. para obtener detalles sobre otras opciones de bridas
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD