??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 42
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
TankJet® YMD3 - Limpador de tanque
Lista de peças
YMD3-A (NPT, 1m shaft, JIS flange, Air motor)
Parte de Vendas
Tamanho da conexão de entrada
1/2" NPT (F)
Diâmetro máximo recomendado do tanque
30 ft
Cobertura de Spray
360°
Comprimento do eixo
ft
Abertura Mínima do Tanque
3.75 in.
Material
316 aço inoxidável, PTFE e borracha de flúor
Operating Principle
Movido a motor
Faixa de Pressão Operacional
725 to 4350 psi
Faixa de vazão
8.6 to 37.5 gpm
Maximum Temperature
176 °F
Malha de Filtro Recomendada
100
Passagem livre máxima
150 micron
Opções de flange
Entre em contato com Spraying Systems Co. para obter detalhes sobre opções de flange adicionais
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD