??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 42
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
TankJet® YMD3 - Limpador de tanque - métrico
Lista de peças
YMD3-A (BSPT, 1m shaft, JIS flange, Air motor)
Parte de Vendas
Tamanho da conexão de entrada
1/2" BSPT (F)
Diâmetro máximo recomendado do tanque
9.1 m
Cobertura de Spray
360°
Comprimento do eixo
m
Abertura Mínima do Tanque
95 mm
Material
316 aço inoxidável, PTFE e borracha de flúor
Operating Principle
Movido a motor
Faixa de Pressão Operacional
50 to 300 bar
Faixa de vazão
32.6 to 142 lpm
Maximum Temperature
80 °C
Malha de Filtro Recomendada
100
Passagem livre máxima
150 micron
Opções de flange
Entre em contato com Spraying Systems Co. para obter detalhes sobre opções de flange adicionais
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD