카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
YMD3-A (BSPT, 1m shaft, JIS flange, Air motor)
Spraying Systems
미터법 단위
탱크 세척 노즐
45' (13.7M)까지 용
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/metric_units/tank_cleaning_nozzles/for_tanks_up_to_45/ymd3_tank_cleaner_m_asmtab.prj},{NB=YMD3-A (BSPT, 1m shaft, JIS flange, Air motor)},{PN=YMD3-A (BSPT, 1m shaft, JIS flange, Air motor)},{USM=Metric},{TSR=FOR TANKS UP TO 45’ (13.7m)},{GR=TankJet® YMD3 Tank Cleaner},{STPFN=YMD3_A_1.stp},{STPLCS=ecatelog_customers\\Spraying Systems\\Tanjet\\Motor_driven\\YMD3},{STPLWV=SSCO_Wheaton\\Industrial Division\\Cadenas\\TankJet\\YMD3},{IC=1/2\" BSPT (F)},{MAXTD=9.1},{SC=360°},{SL=1},{MINTO=95},{MAT=316 stainless steel, PTFE and fluororubber},{OP=Motor-driven},{OPR=50 to 300},{FRR=32.6 to 142},{MAXTEMP=80},{RSM=100},{MFP=150},{FLANGE=Contact Spraying Systems Co. for details on additional flange options},{PPATH=assemblies/ymd3_m_asmtpl.prj},{STRK2D=0.000},{SHELP=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 42
HELP_VARIABLE
회사명
Spraying Systems
내용
TankJet® YMD3 - 탱크 세척 제품 - 미터법(Metric)
BOM
YMD3-A (BSPT, 1m shaft, JIS flange, Air motor)
부품 번호
YMD3-A (BSPT, 1m 샤프트, JIS 플랜지, 에어 모터)
YMD3-A (BSPT, 1m 샤프트, JIS 플랜지, 에어 모터)
인입구 연결 크기
1/2" BSPT (F)
최대 권장 탱크 직경
9.1
m
스프레이 적용 범위
360°
샤프트 길이
1
1
m
Minimum Tank Opening
95
mm
자료
316 스테인리스 스틸, PTFE 및 불소고무
동작 원리
모터-구동식
작동 압력 범위
50 to 300
bar
Flow Rate Range
32.6 to 142
lpm
최대 온도
80
°C
추천 스트레나 메쉬
100
최대 자유 항로
150
micron
플랜지 옵션
추가 플랜지 옵션에 대한 세부사항은 당사로 문의해 주십시오.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성