??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 42
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
TankJet® YMD3 - タンククリーナー
部品表
YMD3-A (NPT, 1m shaft, JIS flange, Air motor)
販売型番
インレット接続サイズ
1/2" NPT (F)
最大推奨タンク径
30 ft
スプレー適用範囲
360°
シャフトの長さ
ft
最小タンク開口部
3.75 in.
素材
316ステンレススチール、PTFEおよびフッ素ゴム
動作原理
モーター駆動
動作圧力範囲
725 to 4350 psi
Flow Rate Range
8.6 to 37.5 gpm
最高温度
176 °F
推奨ストレーナーメッシュ
100
最大フリーパス
150 micron
フランジオプション
追加フランジオプションの詳細については、スプレーイングシステムスまでお問い合わせください
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)