??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 42
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
TankJet® YMD3 - Очиститель бака
Спецификация
YMD3-A (NPT, 1m shaft, JIS flange, Air motor)
Номер детали
Входное присоединение
1/2" NPT (F)
Максимальный рекомендуемый диаметр бака
30 ft
Распыление покрытия
360°
Shaft Length
ft
Минимальное открытие бака
3.75 in.
материал
316 stainless steel, PTFE and fluororubber
Принцип работы
Motor-driven
Диапазон рабочего давления
725 to 4350 psi
Диапазон скорости потока
8.6 to 37.5 gpm
Максимальная температура
176 °F
Рекомендуемая сетка сита
100
Максимальный свободный проход
150 micron
Flange Options
Contact Spraying Systems Co. for details on additional flange options
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей