??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
TankJet® VSM - Ugello
Lista materiale
VSM (1/2in NPT)
Articolo
Filettatura di ingresso
Maximum Recommended Tank Diameter
5 ft
Spray Coverage
240° giù
Minimum Tank Opening
2 in.
Materiale
Nylon
Operating Principle
Fisso fisso
Operating Pressure Range
10.0 to 150 psi
Portata del flusso
2.7 to 72 gpm
Maximum Temperature
200 °F
Recommended Strainer Mesh
50
Maximum Free Passage
297 micron
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD