??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
TankJet® VSM - Düse
Stückliste
VSM (1/2in NPT)
Artikel
Einlassgewinde
Maximaler empfohlener Tankdurchmesser
5 ft
Spray Coverage
240° nach unten
Minimum Tank Opening
2 in.
Material
Nylon
Funktionsprinzip
Feststehend
Betriebsdruckbereich
10.0 to 150 psi
Flow Rate Range
2.7 to 72 gpm
Maximum Temperature
200 °F
Recommended Strainer Mesh
50
Maximum Free Passage
297 micron
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen