??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
TankJet® VSM - Buses
Nomenclature
VSM (1/2in NPT)
Article
Filetage d'admission
Diamètre maximum recommandé du réservoir
5 ft
Couverture de pulvérisation
240° vers le bas
Ouverture minimale du réservoir
2 in.
Matériel
Nylon
Principe de fonctionnement
Fixe stationnaire
Plage de pression de fonctionnement
10.0 to 150 psi
Flow Rate Range
2.7 to 72 gpm
Température maximale
200 °F
Tamis recommandé
50
Maximum Free Passage
297 micron
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés