??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
TankJet® VSM - Boquilla
Lista de materiales
VSM (1/2in NPT)
Número de Parte
Tamaño de Conexión de Entrada
Diámetro máximo recomendado del tanque
5 ft
Cobertura de spray
240° hacia abajo
Apertura mínima del tanque
2 in.
Material
Nylon
Principio de operación
Estacionarias Fijas
Operating Pressure Range
10.0 to 150 psi
Rango de velocidad de flujo
2.7 to 72 gpm
Temperatura máxima
200 °F
Malla de filtro recomendada
50
Pasaje libre máximo
297 micron
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD