??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
TankJet® VSM - ノズル
部品表
VSM (1/2in NPT)
販売型番
インレット接続サイズ
最大推奨タンク径
5 ft
スプレー適用範囲
240°下
最小タンク開口部
2 in.
素材
ナイロン
動作原理
Fixed stationary
動作圧力範囲
10.0 to 150 psi
Flow Rate Range
2.7 to 72 gpm
最高温度
200 °F
推奨ストレーナーメッシュ
50
最大フリーパス
297 micron
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)